![]() |
品番: |
仕様: VDW Series 小型直動2ポートソレノイドバルブ 空気用単体
●空気·中真空·水用
●ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
●ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
●IP65
●ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
●ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
●IP65
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ-流体弁形式 | 2 | サイズ:サイズ2、流体弁形式:単体N.C. |
ボディ材質-口径-オリフィス径 | Q | ボデイ材質:Al、口径-オリフィス径:サイズ3:1/8,3.2 |
電圧-リード線取出し | A | 電圧:DC24V、リード線取出し:グロメット |
電気オプション | - | なし |
その他オプション | - | 低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 非対応; 禁油仕様: 非対応; 特殊ねじ: 標準 |
取付オプション | XD | ブラケット付 |
リード線取出方向 | B | 180° |