![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VCH400 Series 5.0MPa対応 パイロット形3ポートソレノイドバルブ
●寿命1000万回
●弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用
●高圧環境下での耐久性が向上
●弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用
●高圧環境下での耐久性が向上
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
電圧 | 4 | 220VAC |
リード線取出方法 | D | DIN形コネクタ |
ポートサイズ | 06 | 3/4 |
CE対応 | - | - |