![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VBAT Series エアタンク 標準品 日本国内向け
●増圧弁がコンパクトに直結できる小容量のエアタンク
●タンク単体としても使用可能。
●安全弁付(オプション)
●海外規格適合品
CEマーキング適用品(−Q)
ASME規格適合(−X105)
ASME規格適用除外品(−X11)
中国圧力容器規程適合品(−X104)
労働安全衛生法KCs認証適合品(−X101)
●タンク単体としても使用可能。
●安全弁付(オプション)
●海外規格適合品
CEマーキング適用品(−Q)
ASME規格適合(−X105)
ASME規格適用除外品(−X11)
中国圧力容器規程適合品(−X104)
労働安全衛生法KCs認証適合品(−X101)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
タンク内容積 | 05 | 5L |
材質 | A | 炭素鋼(SS400) |
オプション1 | R | 安全弁(設定圧力:1MPa) |
オプション2 | V | ドレン用バルブ |