WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
VBA40A-04

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: VBA Series 増圧弁
●工場エアを最大2倍に増圧、電源不要
 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます
 (VBA11Aは最大4倍)
 エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディサイズ 40A 1/2基準·ハンドル操作形、増圧比2倍
ねじの種類 - Rc
管接続口径 04 1/2
オプション - なし
準標準仕様 - 標準品


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
G36-10-01 丸型圧力計
G36-10-N01 丸型圧力計
G36-P10-N01 圧力計
ANA1-N04 高消音サイレンサ
KT-VBA40A-1 交換部品

Go Top