![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2024年10月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:VBAE →新シリーズで選定する |
仕様: VBA Series 省エア増圧弁 サイズ10A,20A
●空気消費量:最大40%削減(当社測定条件による)
排気リターン回路により再利用エアで作動
●作動音65dB(A)
既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (当社測定条件による)
●充てん時間最大50%短縮
●作動回数5,000万回以上
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (当社試験条件による)
●垂直·水平取付が可能
●既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
排気リターン回路により再利用エアで作動
●作動音65dB(A)
既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (当社測定条件による)
●充てん時間最大50%短縮
●作動回数5,000万回以上
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (当社試験条件による)
●垂直·水平取付が可能
●既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 20A | 1/2基準 |
管接続口径 | 04 | Rc1/2 |
オプション | GB | OUT側圧力計+エアタンク取付ボルト |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | KT-VBA20A-X3145-1 | 交換部品キット |
![]() |
G36-15-01 | 圧力計 |