![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VBA Series 増圧弁
●工場エアを最大2倍に増圧、電源不要
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます
(VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます
(VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 10A | 1/4基準·ハンドル操作形、増圧比2倍 |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
オプション | GLS | 圧力計·エルボ·高消音サイレンサ |
準標準仕様 | - | 標準品 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
G27-20-01 | 圧力計 |
- | G27-P20-01 | 圧力計 |
![]() |
KT-VBA10A-18 | サイレンサ用エルボ |
- | KT-VBA10A-18N | サイレンサ用エルボ |
- | KT-VBA10A-1 | 交換部品 |