![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: V100 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動形 標準タイプ ベース配管形
●消費電力:0.1W(節電回路付)
●コイル温度上昇値:1℃(標準タイプ/節電回路付)
●マニホールド型式:VV100-S41
●コイル温度上昇値:1℃(標準タイプ/節電回路付)
●マニホールド型式:VV100-S41
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
切換方式 | 1 | ノーマルクローズ |
コイル仕様 | - | 0.35W |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | LO | L型プラグコネクタ コネクタなし |
ランプ·サージ電圧保護回路 | - | ランプ·サージ電圧保護回路なし |
手動操作 | - | ノンロックプッシュ式 |
配管口径 | - | サブプレートなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
V100-31-1A | 交換部品 ガスケットAssy |
- | V100-74-1 | 交換部品 サブプレート |