![]() |
品番: |
仕様: パイロット弁Assy VQZシリーズ用
●マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能
●アルミ一体形マニホールド·DINレール取付可能
●マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,VV5QZ32,VV5QZ35
●アルミ一体形マニホールド·DINレール取付可能
●マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,VV5QZ32,VV5QZ35
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ファンクション | - | 標準タイプ |
コイル仕様 | - | 標準タイプ |
手動操作の有無 | - | 手動操作なし |
コイル電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出方法 | LO | L形プラグコネクタ コネクタなし |
ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
手動操作方法(VQZ100に適用) | - | ノンロックプッシュ式 |
適用機種 | - | VQZ2000·3000;SYJ;SY;JSY |