![]() |
品番: |
仕様: TU-X214 Series FDA(米国食品医薬品局)適合 (EU)No10/2011適合 ポリウレタンチューブ
●FDA(米国食品医薬品局)§177.2600溶出試験に適合
(EU)No10/2011 溶出試験に適合
●カラーバリエーション:黒、白、赤、青、黄、緑、透明、橙
●サイズバリエーション(外径/mm):Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12
●1巻長さ:20m
(EU)No10/2011 溶出試験に適合
●カラーバリエーション:黒、白、赤、青、黄、緑、透明、橙
●サイズバリエーション(外径/mm):Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12
●1巻長さ:20m
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ呼称表示 | 1208 | 外径 12mm X 内径 8mm |
色表示 | C | 透明(素材色) |
1巻長さ | 20 | 20mタバ巻 |
オーダーメイド仕様 | X214 | FDA(米国食品医薬品局)適合 (EU)No10/2011適合 |