![]() |
品番: |
仕様: TU Series ポリウレタンチューブ
●最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ呼称表示 | 0805 | 外径 8mm X 内径 5mm |
色表示 | B | 黒(不透明) |
1巻長さ | 100 | 100mタバ巻/リール巻 |
オーダーメイド仕様 | - | — |