![]() |
品番: |
仕様: TU Series ポリウレタンフラットチューブ 多心·多色仕様
●多心·多色仕様
●コンパクト配管可能
●カラーバリエーション:全8色
●コンパクト配管可能
●カラーバリエーション:全8色
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブサイズ | 0425 | 外径 4mm X 内径 2.5mm |
色表示1 | 1 | 黒 |
色表示2 | 2 | 白 |
色表示3 | 3 | 赤 |
色表示4 | 4 | 青 |
色表示5 | - | なし |
色表示6 | - | なし |
チューブ巻長さ | G | 20m |
多心·多色仕様 | X171 | 4心 |