![]() |
品番: |
仕様: TIUB Series ポリウレタンチューブ
●最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ呼称表示 | 07 | 外径 1/4" X 内径 0.17" |
色表示 | Y | 黄 |
1巻長さ | 20 | 20mタバ巻 |
オーダーメイド仕様 | X4 | インチサイズ対応 |