![]() |
品番: |
仕様: TH Series FEPチューブ(フッ素樹脂) ミリサイズ
●最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
●食品衛生法適合試験に適合
●FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
●最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります
●食品衛生法適合試験に適合
●FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
●最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ呼称表示 | 0604 | 外径 6mm X 内径 4mm |
色表示 | N | 半透明 |
1巻長さ | 20 | 20mタバ巻 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |