![]() |
品番: |
仕様: TFU Series TUZシリーズのフラットタイプ TFU-X73 特殊ポリウレタン
●最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
●コンパクト配管
●コンパクト配管
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ呼称表示 | 0604 | 外径 6mm X 内径 4mm |
色表示 | B | 黒 |
1巻長さ | - | 10m |