![]() |
品番: |
仕様: TD Series 軟質フッ素樹脂チューブ ミリサイズ
●最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
●食品衛生法適合試験に適合
●FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
●最高使用温度:260℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります
●食品衛生法適合試験に適合
●FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
●最高使用温度:260℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ呼称表示 | 1075 | 外径 10mm X 内径 7.5mm |
1巻長さ | 20 | 20mタバ巻 |