![]() |
品番: |
仕様: TCU Series ポリウレタンコイルチューブ
●柔軟
●最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
●可動部配管用
●最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
●可動部配管用
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブサイズ | 0604 | 外径 6mm X 内径 4mm |
色表示 | B | 黒 |
心数 | 1 | 1心 |
コイル巻数 | 25 | 25 |
オーダーメイド仕様 | X6 | コイル巻数変更·色変更 |