![]() |
品番: |
仕様: T Series ナイロンチューブ
●一般配管用
●最高使用圧力3.0MPa以下(T0604, 20℃時)
●最高使用圧力3.0MPa以下(T0604, 20℃時)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ呼称表示 | 0806 | 外径 8mm X 内径 6mm |
色表示 | B | 黒 |
1巻長さ | 20 | 20mタバ巻 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |