![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SZ3000 Series 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグインタイプ
●カセットタイプ方式でバルブ交換が容易
●スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全
●ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ
●マニホールド型式:SS5Z3
●スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全
●ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ
●マニホールド型式:SS5Z3
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
切換方式 | A | 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. |
パイロット仕様 | - | 内部パイロット |
背圧防止弁 | - | なし |
定格電圧 | 5 | DC24V |
コモン仕様 | - | プラスコモン |
リード線取出し方法 | M | M形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm) |
ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
マニュアル | - | ノンロックプッシュ式 |
A,Bポート管接続口径 | C4 | Φ4ワンタッチ管継手 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
CE対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
SZ3000-114-4A | SUP/EXH仕切り弁 |
![]() |
SZ3000-114-2A | パイロットポート仕切り弁 |
![]() |
SZ3000-155-1A | 仕切り弁用表示シール |
![]() |
SZ3000-55-1A | ブランキングブロックAssy |
![]() |
SZ3000-50-2A-C6 | 給排気ブロックAssy |
![]() |
SZ3000-50-2A-C8 | 給排気ブロックAssy |
![]() |
SZ3000-50-2A-L6 | 給排気ブロックAssy |
![]() |
SZ3000-50-2A-L8 | 給排気ブロックAssy |
![]() |
SZ3000-50-2A-B6 | 給排気ブロックAssy |
![]() |
SZ3000-50-2A-B8 | 給排気ブロックAssy |
![]() |
SZ3000-53-8A | エンドブロックAssy |
![]() |
SZ3000-53-7A | エンドブロックAssy |
![]() |
SZ3000-114-3A | ブッシュAssy |
![]() |
SZ3000-114-1A | ブッシュAssy |
![]() |
SX100-42-4S | コモンコネクタAssy |
![]() |
SX100-43-4S | コモンコネクタAssy |
![]() |
SX100-42-4D | コモンコネクタAssy |
![]() |
SX100-43-4D | コモンコネクタAssy |
![]() |
SX100-40-4S | コモンコネクタAssy |
![]() |
SX100-41-4S | コモンコネクタAssy |
![]() |
SX100-40-4D | コモンコネクタAssy |
![]() |
SX100-41-4D | コモンコネクタAssy |
![]() |
SZ3000-73-1A-L4 | ワンタッチ管継手Assy |
![]() |
SZ3000-73-1A-L6 | ワンタッチ管継手Assy |
![]() |
SZ3000-73-2A-L4 | ワンタッチ管継手Assy |
![]() |
SZ3000-73-2A-L6 | ワンタッチ管継手Assy |
![]() |
SZ3000-74-1A-L6 | ワンタッチ管継手Assy |
![]() |
SZ3000-74-1A-L8 | ワンタッチ管継手Assy |
![]() |
SZ3000-74-2A-L6 | 交換部品 ワンタッチ管継手 |
![]() |
SZ3000-74-2A-L8 | ワンタッチ管継手Assy |
![]() |
SZ3000-56-1A | M5ポートブロックAssy |
![]() |
SX3000-115-2 | 交換部品 クリップ |