![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SYJ700 Series 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール 直接配管形
●消費電力:0.1W(節電回路付)
●マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
●マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| 切換方式 | 1 | ノーマルクローズ |
| ボディオプション | - | パイロット弁個別排気形 |
| コイル仕様 | - | 標準 |
| 定格電圧 | 5 | DC24V |
| リード線取出方法 | LO | L形プラグ コネクタコネクタなし |
| ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
| 手動操作 | - | ノンロックプッシュ式 |
| ねじの種類 | - | Rc |
| ブラケット | - | ブラケットなし |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
| CE対応 | - | - |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
SYJ700-9-1 | サブプレート |


