WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
SYJ712-5DZ-01-F

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: SYJ700 Series 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール 直接配管形
●消費電力:0.1W(節電回路付)
●マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
切換方式 1 ノーマルクローズ
ボディオプション - パイロット弁個別排気形
コイル仕様 - 標準
定格電圧 5 DC24V
リード線取出方法 D DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路 Z ランプ·サージ電圧保護回路付
手動操作 - ノンロックプッシュ式
ねじの種類 - Rc
ブラケット F ブラケット付
オーダーメイド仕様 - 標準
CE対応 - -


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
SYJ700-9-1 サブプレート
SYJ700-19-1A ブラケットAssy

Go Top