![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
●3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
●消費電力:0.1W(節電回路付)
●マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
●消費電力:0.1W(節電回路付)
●マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 5 | SYJ5000 |
切換方式 | 1 | 2位置シングル |
配管方式 | 2 | 直接配管形 |
ボディオプション | 0 | パイロット弁個別排気形 |
コイル仕様 | - | 標準 |
定格電圧 | 1 | AC100V |
リード線取出方法 | L | L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) |
ランプ·サージ電圧保護回路 | - | ランプ·サージ電圧保護回路なし |
マニュアル | - | ノンロックプッシュ式 |
A·Bポート管接続口径 | M5 | M5X0.8 |
ブラケット | - | ブラケットなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
CE対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
SYJ5000-22-1 | サブプレート |