WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
SY9120-5GD-02

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: SY3000·5000·7000·9000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形/単体
●3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
●消費電力:0.1W(節電回路付)
●アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富な
 マニホールドオプション
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
シリーズ 9 SY9000
切換方式 1 2位置シングル
コイル仕様 - 標準
定格電圧 5 DC24V
リード線取出方法 G グロメットリード線長さ300mm
ランプ·サージ電圧保護回路 - ランプ·サージ電圧保護回路なし
マニュアル D プッシュターンロック式 (ドライバ操作形)
A·Bポート管接続口径 02 1/4
ねじの種類 - Rc
ブラケット - なし
オーダーメイド仕様 - 標準
CE対応 - -


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
SY9000-GS-1 ガスケットAssy
SY9000-61-2A 仕切れ弁
SY9000-26-1A ブランキングプレートASSY
SY9000-26-3A ブランキングプレートASSY
SY9000-38-1A スペーサASSY

Go Top