WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
SY7320-4DZ-02

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: SY3000·5000·7000·9000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形/単体
●3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
●消費電力:0.1W(節電回路付)
●アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富な
 マニホールドオプション
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
シリーズ 7 SY7000
切換方式 3 3位置クローズドセンタ
コイル仕様 - 標準
定格電圧 4 AC220V [AC230V]
リード線取出方法 D DIN形ターミナル
ランプ·サージ電圧保護回路 Z ランプ·サージ電圧保護回路付
マニュアル - ノンロックプッシュ式
A·Bポート管接続口径 02 1/4
ねじの種類 - Rc
ブラケット - なし
オーダーメイド仕様 - 標準
CE対応 - -


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
SY7000-GS-1 ガスケットAssy
SY7000-26-22A ブランキングプレートASSY
SY7000-26-23A ブランキングプレートASSY
SY7000-73-3A 単独SUPスペーサAssy+単独EXHスペーサAssy
SY7000-38-1A 単独SUPスペーサAssy

Go Top