![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SY3000·5000·7000·9000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形/単体
●3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
●消費電力:0.1W(節電回路付)
●アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富な
マニホールドオプション
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
●消費電力:0.1W(節電回路付)
●アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富な
マニホールドオプション
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 7 | SY7000 |
切換方式 | 2 | 2位置ダブル |
パイロット仕様 | - | 内部バイロット |
コイル仕様 | - | 標準 |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出方法 | D | DIN形ターミナル |
ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
マニュアル | - | ノンロックプッシュ式 |
管接続口径 | 02 | 1/4サブプレート付 |
ねじの種類 | - | Rc |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
CE対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AC00296 | 交換部品 プラマイナベ小ねじ |
![]() |
SY7000-11-11 | ガスケット |
![]() |
SY7000-27-1 | サブプレート |