WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
SY5420-5MZ-C4

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: SY3000·5000·7000·9000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形/単体
●3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
●消費電力:0.1W(節電回路付)
●アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富な
 マニホールドオプション
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
シリーズ 5 SY5000
切換方式 4 3位置エキゾーストセンタ
コイル仕様 - 標準
定格電圧 5 DC24V
リード線取出方法 M M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
ランプ·サージ電圧保護回路 Z ランプ·サージ電圧保護回路付
マニュアル - ノンロックプッシュ式
A·Bポート管接続口径 C4 Φ4ワンタッチ管継手
ねじの種類 - Rc
ブラケット - なし
オーダーメイド仕様 - 標準
CE対応 - -


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
SY5000-GS-1 ガスケットAssy
SY5000-26-20A ブランキングプレートASSY
SY5000-26-21A ブランキングプレートASSY
SY5000-75-2A 単独SUPスペーサAssy+単独EXHスペーサAssy
SY5000-38-1A 単独SUPスペーサAssy
KQ2P-04 プラグ

Go Top