![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SY3000·5000·7000·9000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形/単体
●3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
●消費電力:0.1W(節電回路付)
●アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富な
マニホールドオプション
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
●消費電力:0.1W(節電回路付)
●アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富な
マニホールドオプション
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 5 | SY5000 |
切換方式 | 1 | 2位置シングル |
コイル仕様 | - | 標準 |
定格電圧 | 4 | AC220V [AC230V] |
リード線取出方法 | DO | DIN形ターミナル用 |
ランプ·サージ電圧保護回路 | - | ランプ·サージ電圧保護回路なし |
マニュアル | D | プッシュターンロック式 (ドライバ操作形) |
A·Bポート管接続口径 | 01 | 1/8 |
ねじの種類 | F | G |
ブラケット | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
CE対応 | Q | CE対応 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
SY5000-GS-1 | ガスケットAssy |
![]() |
SY5000-26-1A-Q | ブランキングプレートASSY |
- | SY5000-26-3A-Q | ブランキングプレートASSY |
![]() |
SY5000-75-2FA-Q | 単独SUPスペーサAssy+単独EXHスペーサAssy |
![]() |
SY5000-38-1FA-Q | スペーサASSY |
![]() |
KQ2P-01 | プラグ |