WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
SY50M-2-1DA-C6

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: SY3000·5000·7000 Series マニホールド部品品番 マニホールドブロックAssy
●流量UPでバルブのサイズダウン可能
 省エネ、省スペースに貢献します
●消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
●寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
●プラグインサブプレートに対応
●プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
シリーズ 5 SY5000
配管方向 1 横配管·上配管
配線仕様 D ダブル配線
A·Bポート管接続口径 C6 Φ6ワンタッチ管継手

Go Top