![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SY3000·5000 Series 5ポートソレノイドバルブ サブプレートタイプ プラグイン IP67対応
●流量UPでバルブのサイズダウン可能
省エネ、省スペースに貢献します
●消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
●寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
●プラグインサブプレートに対応
●プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
省エネ、省スペースに貢献します
●消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
●寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
●プラグインサブプレートに対応
●プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 3 | SY3000 |
切換方式 | 2 | 2位置ダブル |
バルブ配管種類 | 0 | ベース配管形(ポート配管方向 横/裏配管の場合) |
シール方式 | 0 | 弾性体シール |
パイロット仕様 | - | 内部バイロット |
背圧防止弁(バルブ内蔵タイプ) | - | なし |
パイロット弁オプション | - | 標準(0.7MPa) |
コイル仕様 | - | 標準 |
定格電圧 | 5 | DC24V |
ランプ·サージ電圧保護回路およびコモン仕様 | U | ランプ付、サージ電圧保護回路付(無極性) |
マニュアル | - | ノンロックプッシュ式 |
A,Bポート管接続口径(上配管形バルブのみ) | - | なし |
A,Bポートねじの種類(上配管形バルブのみ) | - | Rc |
取付ねじ種類 | - | プラマイなべ小ねじ |
配線仕様 | W4 | M12コネクタケーブル付(2000mm) |
ポート配管方向(サブプレート) | - | 横配管 |
ポート管接続口径 | 01 | 1/8 |
サブプレートねじの種類 | - | Rc |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
SY30M-11-1A | ベースガスケット |
![]() |
M2X32 | 交換部品 プラマイナベ小ねじ |
![]() |
SY3000-23-24A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
ZS-37-P | M12防水コネクタケーブル,ケーブル長さ2000mm |