WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
SY3140-5LOZE

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: SY3000·5000·7000·9000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形/単体
●3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
●消費電力:0.1W(節電回路付)
●アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富な
 マニホールドオプション
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
シリーズ 3 SY3000
切換方式 1 2位置シングル
パイロット仕様 - 内部バイロット
コイル仕様 - 標準
定格電圧 5 DC24V
リード線取出方法 LO L形プラグ コネクタコネクタなし
ランプ·サージ電圧保護回路 Z ランプ·サージ電圧保護回路付
マニュアル E プッシュターンロック式(手操作形)
管接続口径 - サブプレートなし
ねじの種類 - Rc
オーダーメイド仕様 - 標準
CE対応 - -


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
SY3000-11-25 ガスケット
SY3000-23-4 プラマイなべ小ねじ
SY3000-27-1 サブプレート

Go Top