![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SY3000·5000 Series EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 ベース配管形マニホールド/分割形ベース/プラグインタイプ/5ポート電磁弁
●3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
●消費電力:0.1W(節電回路付)
●アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富な
マニホールドオプション
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
●消費電力:0.1W(節電回路付)
●アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富な
マニホールドオプション
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 3 | SY3000 |
切換方式 | 1 | 2位置シングル |
ボディオプション | 0 | 標準(シングルのみ) |
パイロット仕様 | - | 内部バイロット |
定格電圧 | 5 | DC24V |
マニュアル | E | プッシュターンロック式(手操作形) |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
CE対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
VZ3000-123-1A | 仕切り弁用表示シール |
![]() |
SX3000-77-1A | ブロッキングディスク |
![]() |
SX3000-75-2A | ブランキングプレートASSY |
![]() |
SY3000-39-3A | スペーサASSY |
![]() |
SY3000-38-3A | スペーサASSY |