![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SY3000·5000·7000·9000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形/単体
●3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
●消費電力:0.1W(節電回路付)
●アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富な
マニホールドオプション
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
●消費電力:0.1W(節電回路付)
●アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富な
マニホールドオプション
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 3 | SY3000 |
切換方式 | 1 | 2位置シングル |
コイル仕様 | - | 標準 |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出方法 | L | L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) |
ランプ·サージ電圧保護回路 | - | ランプ·サージ電圧保護回路なし |
マニュアル | - | ノンロックプッシュ式 |
A·Bポート管接続口径 | C4 | Φ4ワンタッチ管継手 |
ねじの種類 | - | Rc |
ブラケット | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
CE対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
SY3000-GS-1 | ガスケットAssy |
![]() |
SY3000-26-9A | ブランキングプレートASSY |
![]() |
SY3000-26-10A | ブランキングプレートASSY |
![]() |
SY3000-120-1A | 単独SUPスペーサAssy+単独EXHスペーサAssy |
![]() |
SY3000-38-20A | スペーサASSY |
![]() |
KQ2P-04 | プラグ |