![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SV Series ソレノイドバルブ
●マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能
●ワンサイドソレノイド
●4位置デュアル3ポート弁仕様あり
●マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
●ワンサイドソレノイド
●4位置デュアル3ポート弁仕様あり
●マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 2 | SV2000 |
切換方式 | 3 | 3位置クローズドセンタ |
パイロット仕様 | - | 内部バイロット |
背圧防止弁 | - | なし |
定格電圧 | 5 | DC24V |
ランプ·サージ電圧保護回路 | U | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
マニュアル | D | プッシュターンロック式 (ドライバ操作形) |
マニホールドブロックの種類 | - | - |
マニホールド配線仕様 | - | ダブル配線/- |
A·Bポート管接続口径 | - | - |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
EX500-ACY00-S | コネクタ |
![]() |
SV1000-74-1A | ブロッキングディスク表示シール |
![]() |
SV2000-67-1A | ブランキングプレートASSY |
![]() |
SV2000-21-7 | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
M3X53 | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SX5000-57-6 | ガスケット |
- | SV2000-21-6 | プラマイなべ小ねじ |
- | M3X46 | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SY5000-11-15 | ガスケット |