![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SYJ3000 Series 4ポートソレノイドバルブ ベース配管形マニホールド 32型
●3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
●消費電力:0.1W(節電回路付)
●マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
●消費電力:0.1W(節電回路付)
●マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
バルブ取付方向 | S | シングルソレノイドのパイロット弁がA,Bポートと同じ側 |
マニホールド連数 | 02 | 2連 |
A·Bポート管接続口径 | M5 | M5X0.8 |
P,Rポートねじの種類 | - | Rc |
CE対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
SYJ3000-33-1 | プラグ |
![]() |
SYJ3000-14-10 | ガスケット |
![]() |
SY100-33-3 | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SYJ3000-21-12A | ブランキングプレートASSY |