![]() |
品番: |
仕様: SY5000/7000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース:プラグイン混合取付タイプマニホールド シリアル伝送タイプ EX260シリーズ対応 10/11型
●流量UPでバルブのサイズダウン可能
省エネ、省スペースに貢献します
●消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
●寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
●プラグインサブプレートに対応
●プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
省エネ、省スペースに貢献します
●消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
●寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
●プラグインサブプレートに対応
●プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| シリーズ | 7 | SY5000/7000混合 |
| 混合取付タイプ | M | 混合取付タイプ |
| 型式 | 10 | 横配管形 |
| コネクタ種類 | S | シリアル伝送タイプ EX260シリーズ対応 |
| SIユニット仕様 | EB | プロトコル:EtherNet/IP;出力点数:16;通信コネクタ仕様:M12 |
| SIユニット出力極性 | N | マイナスコモン(PNP) |
| バルブ連数 | 04 | 4連 |
| P,Eポート取出位置 | D | D側 |
| 給排気ブロックAssy仕様 | - | 内部パイロット仕様 |
| 継手種類/ワンタッチ管継手 | C | ミリサイズ、ストレート |
| SY7000:A,Bポート管接続口径 | 12 | Φ12ワンタッチ管継手 |
| SY5000:A,Bポート管接続口径 | 8 | Φ8ワンタッチ管継手 |
| 取付方法 | - | 直接取付,銘板プレートなし,連数印字なし |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
SY50M-15-1A | クランプ金具Assy |
|
SY5000-221-1A | プラマイなべ小ねじ |
|
SY7000-221-1A | プラマイなべ小ねじ |
|
SY5000-222-1A | 六角穴付ボルト |
|
SY7000-222-1A | 六角穴付ボルト |
|
SX3000-145-21 | テンションボルト |
|
VVQ1000-58A | ポートプラグ |
| - | VVQ2000-58A | ポートプラグ |
|
SY50M-56-2A | 取付ねじ |
|
SY70M-56-2A | 取付ねじ |
|
SY5000-221-5A | プラマイなべ小ねじ |
|
SY7000-221-5A | プラマイなべ小ねじ |
|
SY5000-221-3A | プラマイなべ小ねじ |
|
SY7000-221-3A | プラマイなべ小ねじ |
|
SY50M-56-4A | 取付ねじ |
|
SY70M-56-4A | 取付ねじ |
|
SY50M-56-3A | 取付ねじ |
|
SY70M-56-3A | 取付ねじ |
|
SY50M-56-5A | 取付ねじ |
|
SY70M-56-5A | 取付ねじ |
|
SY5000-221-7A | プラマイなべ小ねじ |
|
SY7000-221-7A | プラマイなべ小ねじ |
|
SY50M-40-1A | SUP.EXHブロッキングディスクAss'y |
|
SY70M-40-1A | SUP.EXHブロッキングディスクAss'y |
|
VVQ4000-50B-C12 | 管継手ASSY |
|
KQ2H12-17-X224 | 管継手ASSY |
|
VVQ2000-51A-C8 | 管継手ASSY |
|
SY70M-49-1-4-A | タイロッド |


