![]() |
品番: |
仕様: SY5000/7000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース:プラグイン混合取付タイプマニホールド Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応 10/11型
●流量UPでバルブのサイズダウン可能
省エネ、省スペースに貢献します
●消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
●寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
●プラグインサブプレートに対応
●プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
省エネ、省スペースに貢献します
●消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
●寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
●プラグインサブプレートに対応
●プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 7 | SY5000/7000混合 |
混合取付タイプ | M | 混合取付タイプ |
型式 | 10 | 横配管形 |
コネクタ種類 | FW | Dサブコネクタ |
コネクタ取出方向 | 2 | コネクタ横向き |
バルブ連数 | 08 | 8連 |
P,Eポート取出位置 | D | D側 |
給排気ブロックAssy仕様 | - | 内部パイロット仕様 |
継手種類/ワンタッチ管継手 | C | ミリサイズ、ストレート |
SY7000:A,Bポート管接続口径 | - | 全連SY5000の場合 |
SY5000:A,Bポート管接続口径 | 6 | Φ6ワンタッチ管継手 |
取付方法およびオプション | - | 直接取付,銘板プレートなし,連数印字なし |
DINレールオプション | - | DIN金具付、標準長さのDINレール付 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
SY50M-15-1A | クランプ金具Assy |
![]() |
SY5000-221-1A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SY7000-221-1A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SY5000-222-1A | 六角穴付ボルト |
![]() |
SY7000-222-1A | 六角穴付ボルト |
![]() |
SX3000-145-21 | テンションボルト |
![]() |
VVQ1000-58A | ポートプラグ |
- | VVQ2000-58A | ポートプラグ |
![]() |
SY50M-56-2A | 取付ねじ |
![]() |
SY70M-56-2A | 取付ねじ |
![]() |
SY5000-221-5A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SY7000-221-5A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SY5000-221-3A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SY7000-221-3A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SY50M-56-4A | 取付ねじ |
![]() |
SY70M-56-4A | 取付ねじ |
![]() |
SY50M-56-3A | 取付ねじ |
![]() |
SY70M-56-3A | 取付ねじ |
![]() |
SY50M-56-5A | 取付ねじ |
![]() |
SY70M-56-5A | 取付ねじ |
![]() |
SY5000-221-7A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SY7000-221-7A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SY50M-40-1A | SUP.EXHブロッキングディスクAss'y |
![]() |
SY70M-40-1A | SUP.EXHブロッキングディスクAss'y |
![]() |
SY30M-14-9A1 | DサブコネクタブロックAssy |
![]() |
SY30M-14-9A2 | DサブコネクタブロックAssy |
![]() |
SY30M-14-9A1U | DサブコネクタブロックAssy |
![]() |
SY30M-14-9A2U | DサブコネクタブロックAssy |
![]() |
SY70M-49-1-8-A | タイロッド |
![]() |
VVQ4000-50B-C12 | 管継手ASSY |
![]() |
VVQ2000-51A-C6 | 管継手ASSY |