品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SY3000/5000/7000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX500ゲートウェイ分散システム2(128点)対応 10/11型
●流量UPでバルブのサイズダウン可能
省エネ、省スペースに貢献します
●消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
●寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
●プラグインサブプレートに対応
●プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
省エネ、省スペースに貢献します
●消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
●寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
●プラグインサブプレートに対応
●プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 7 | SY7000 |
型式 | 10 | 横配管形 |
キット名 | S | シリアル伝送タイプ EX500ゲートウェイ分散システム2(128点)対応 |
SIユニット仕様 | 0 | SIユニットなし |
バルブ連数 | 10 | 10連 |
P,Eポート取出位置 | B | 両側 |
給排気ブロックAssy仕様 | - | 内部パイロット |
A,Bポート管接続口径 | C12 | ストレート;ミリサイズ:Φ12ワンタッチ管継手 |
取付方法およびオプション | - | 直接取付,銘板プレートなし,連数印字なし |
DINレールオプション | - | DIN金具付、標準長さのDINレール付 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
SX3000-146-2 | コネクタガスケット |
![]() |
SJ3000-155-1A | ブロッキングディスク用表示シール |
![]() |
SY50M-15-1A | クランプ金具Assy |
![]() |
SX3000-145-21 | テンションボルト |
![]() |
SY70M-9-1A | ベースガスケット |
![]() |
SY70M-9-2 | マニホールドブロックガスケット |
![]() |
SY70M-49-2-A | 増連用タイロッド |
![]() |
SY7000-221-1A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
M3X36.5 | 交換部品 六角穴付ボルト |
- | VVQ2000-58A | ポートプラグ |
![]() |
SY9000-62-1A | プラグAssy |
![]() |
SY70M-56-2A | 取付ねじ |
![]() |
SY7000-221-5A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SY7000-221-3A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SY7000-222-1A | 六角穴付ボルト |
![]() |
SY70M-56-4A | 取付ねじ |
![]() |
SY70M-56-3A | 取付ねじ |
![]() |
SY70M-56-5A | 取付ねじ |
![]() |
SY7000-221-7A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SY70M-40-1A | SUP.EXHブロッキングディスクAss'y |
![]() |
SY70M-24-1A | 背圧防止弁ASSY |
![]() |
SY70M-49-1-10-A | タイロッド |
![]() |
AN30-C12 | サイレンサ |
![]() |
KQ2H12-17-X224 | 管継手ASSY |
![]() |
KQ2P-12 | プラグ |