WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
SS5Y5-M10SVBN-08B-C6

2D/3D CADWEBカタログ
仕様: SY3000/5000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース:プラグイン混合取付タイプマニホールド EX260シリーズ対応 10/11型
●流量UPでバルブのサイズダウン可能
 省エネ、省スペースに貢献します
●消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
●寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
●プラグインサブプレートに対応
●プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
シリーズ 5 SY3000/5000混合
混合取付タイプ M 混合取付タイプ
型式 10 横配管形
キット名 S シリアル伝送タイプ EX260シリーズ対応
SIユニット仕様 VB プロトコル:CC-Link;出力点数:16;通信コネクタ仕様:M12
SIユニット出力極性 N マイナスコモン(PNP)
バルブ連数 08 8連
P,Eポート取出位置 B 両側
給排気ブロックAssy仕様 - 内部パイロット仕様
継手種類/ワンタッチ管継手 C ミリサイズ、ストレート
SY5000:A,Bポート管接続口径 - 全連SY3000の場合
SY3000:A,Bポート管接続口径 6 Φ6ワンタッチ管継手
取付方法 - 直接取付


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
SY30M-15-1A クランプ金具Assy
SY50M-15-1A クランプ金具Assy
VVQ0000-58A ポートプラグ
VVQ1000-58A ポートプラグ
SY3000-23-24A プラマイなべ小ねじ
SY5000-221-1A プラマイなべ小ねじ
SY3000-222-1A 六角穴付ボルト
SY5000-222-1A 六角穴付ボルト
SY30M-56-2A 取付ねじ
SY50M-56-2A 取付ねじ
SY3000-23-33A プラマイなべ小ねじ
SY5000-221-5A プラマイなべ小ねじ
SY3000-23-32A プラマイなべ小ねじ
SY5000-221-3A プラマイなべ小ねじ
SY30M-56-4A 取付ねじ
SY50M-56-4A 取付ねじ
SY30M-56-3A 取付ねじ
SY50M-56-3A 取付ねじ
SY30M-56-5A 取付ねじ
SY50M-56-5A 取付ねじ
SY5000-221-7A プラマイなべ小ねじ
VVQ1000-51A-C8 管継手ASSY
VVQ1000-50A-C6 管継手ASSY
SY50M-49-1-8-A タイロッド
SV2000-55-1-8-A タイロッド

Go Top