![]() |
品番: SIユニットEX600-SPN1\SPN2は2023年10月に生産終了しました。リフレッシュ製品:EX600-SPN3\SPN4 →新シリーズで選定する |
仕様: SY3000/5000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース:プラグイン混合取付タイプマニホールド EX600シリーズ対応 10/11型
●流量UPでバルブのサイズダウン可能
省エネ、省スペースに貢献します
●消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
●寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
●プラグインサブプレートに対応
●プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
省エネ、省スペースに貢献します
●消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
●寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
●プラグインサブプレートに対応
●プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 5 | SY3000/5000混合 |
混合取付タイプ | M | 混合取付タイプ |
型式 | 10 | 横配管形 |
コネクタ種類 | S6 | シリアル伝送タイプ EX600シリーズ対応 |
SIユニット仕様 | F | PROFINET |
SIユニット出力極性、エンドプレート仕様 | 5 | SIユニットマイナスコモン 7/8インチコネクタ電源 |
I/Oユニット連数 | - | なし |
バルブ連数 | 08 | 8連 |
P, Eポート取出位置、給排気ブロックAssy仕様 | B | P, Eポート取出位置両側(2~24連)内部パイロット 仕様 |
継手種類/ワンタッチ管継手 | C | ミリサイズ、ストレート |
SY5000:A,Bポート管接続口径 | 8 | Φ8ワンタッチ管継手 |
SY3000:A,Bポート管接続口径 | 6 | Φ6ワンタッチ管継手 |
取付方法 | - | 直接取付 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
SY30M-15-1A | クランプ金具Assy |
![]() |
SY50M-15-1A | クランプ金具Assy |
![]() |
VVQ0000-58A | ポートプラグ |
![]() |
VVQ1000-58A | ポートプラグ |
![]() |
SY3000-23-24A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SY5000-221-1A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SY3000-222-1A | 六角穴付ボルト |
![]() |
SY5000-222-1A | 六角穴付ボルト |
![]() |
SY30M-56-2A | 取付ねじ |
![]() |
SY50M-56-2A | 取付ねじ |
![]() |
SY3000-23-33A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SY5000-221-5A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SY3000-23-32A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SY5000-221-3A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SY30M-56-4A | 取付ねじ |
![]() |
SY50M-56-4A | 取付ねじ |
![]() |
SY30M-56-3A | 取付ねじ |
![]() |
SY50M-56-3A | 取付ねじ |
![]() |
SY30M-56-5A | 取付ねじ |
![]() |
SY50M-56-5A | 取付ねじ |
![]() |
SY5000-221-7A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
VVQ1000-51A-C8 | 管継手ASSY |
![]() |
VVQ1000-50A-C6 | 管継手ASSY |
![]() |
SY50M-49-1-8-A | タイロッド |
![]() |
SV2000-55-1-8-A | タイロッド |