![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SY3000·5000·7000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ 42型
●3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
●消費電力:0.1W(節電回路付)
●アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富な
マニホールドオプション
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
●消費電力:0.1W(節電回路付)
●アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富な
マニホールドオプション
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
マニホールドシリーズ | 5 | SY5000 |
マニホールド連数 | 06 | 6連 |
A·Bポート管接続口径 | C6 | Φ6ワンタッチ管継手 |
ねじの種類 | - | Rc |
CE対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
SY5000-38-16A | 単独SUPスペーサAssy |
![]() |
SY5000-26-20A | ブランキングプレートASSY |
![]() |
SY5000-GS-2 | ガスケットAssy |
![]() |
KQ2P-06 | プラグ |