![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面SIユニットEX600-SEN3\SEN4は2023年8月に生産終了しました。リフレッシュ製品:EX600-SEN7\SEN8 →新シリーズで選定する |
仕様: SY3000·5000·7000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX600シリーズ対応 10、11型 マニホールド
●流量UPでバルブのサイズダウン可能
省エネ、省スペースに貢献します
●消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
●寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
●プラグインサブプレートに対応
●プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
省エネ、省スペースに貢献します
●消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
●寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
●プラグインサブプレートに対応
●プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 5 | SY5000 |
形式 | 10 | 横配管形 |
SIユニット仕様 | EA | EtherNet/IP |
SIユニット出力極性、エンドプレート仕様 | 4 | SIユニットマイナスコモン M12コネクタ電源 |
I/Oユニット連数 | 2 | 2連 |
バルブ連数 | 10 | 10連 |
P, Eポート取出位置、給排気ブロックAssy仕様 | B | P, Eポート取出位置両側(2~24連)内部パイロット 仕様 |
A·Bポート管接続口径 | C8 | Φ8ワンタッチ管継手 |
取付方法およびオプション | AA | 直接取付 銘板プレート(連数印字あり)付 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
EX600-ZMV2 | バルブプレート(SYシリーズ専用) |
![]() |
EX600-ZMA3 | エンドプレート用金具 |
![]() |
SX3000-146-2 | コネクタガスケット |
![]() |
SJ3000-155-1A | ブロッキングディスク用表示シール |
![]() |
SY50M-15-1A | クランプ金具Assy |
![]() |
SX3000-145-21 | テンションボルト |
![]() |
SY50M-9-1A | ベースガスケット |
![]() |
SY50M-9-2 | マニホールドブロックガスケット |
![]() |
SV2000-55-2A-A | 増連用タイロッド |
![]() |
SY5000-221-1A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
M3X32.5 | 交換部品 六角穴付ボルト |
![]() |
VVQ1000-58A | ポートプラグ |
![]() |
SY5000-222-1A | 六角穴付ボルト |
![]() |
SY50M-56-2A | 取付ねじ |
![]() |
SY5000-221-5A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SY5000-221-3A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SY50M-56-4A | 取付ねじ |
![]() |
SY50M-56-3A | 取付ねじ |
![]() |
SY50M-56-5A | 取付ねじ |
![]() |
SY5000-221-7A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SY50M-40-1A | SUP.EXHブロッキングディスクAss'y |
![]() |
SY50M-24-1A | 背圧防止弁ASSY |
![]() |
SV2000-55-1-10-A | タイロッド |
![]() |
VVQ1000-51A-C8 | 管継手ASSY |
![]() |
KQ2P-08 | プラグ |