![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SY3000·5000·7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 カセットタイプマニホールド 60型
●3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
●消費電力:0.1W(節電回路付)
●アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富な
マニホールドオプション
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
●消費電力:0.1W(節電回路付)
●アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富な
マニホールドオプション
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 3 | SY3000 |
バルブ連数 | 14 | 14連 |
給排気ブロックAssy取付け位置 | B | 両側 |
オプション | 15 | 15連用 |
CE対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
VZ3000-123-1A | 仕切り弁用表示シール |
![]() |
SY3000-52-6A | 仕切れ弁 |
![]() |
AN15-C08 | サイレンサ |
- | SY3000-41-2A | ボトムカバーASSY |
![]() |
SY3000-52-5A | ブッシュASSY |
![]() |
VZ1000-11-1-15 | DIN レール |
![]() |
SY3000-54-2C | ブロックASSY |
![]() |
SY3000-54-1C | ブロックASSY |
![]() |
SY3000-54-3C | ブロックASSY |
![]() |
SY3000-55-1B | ブロックASSY |
![]() |
SY3000-55-2B | ブロックASSY |
![]() |
SY3000-55-1A | ブロックASSY |
![]() |
SY3000-55-2A | ブロックASSY |
![]() |
SY3000-56-1A | ブロックASSY |
![]() |
SY3000-56-1B | ブロックASSY |