![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SY3000·5000·7000 Series プラグイン金属ベース Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応 50、51型
●流量UPでバルブのサイズダウン可能
省エネ、省スペースに貢献します
●消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
●寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
●プラグインサブプレートに対応
●プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
省エネ、省スペースに貢献します
●消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
●寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
●プラグインサブプレートに対応
●プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 3 | SY3000 |
形式 | 50 | 横配管形 |
コネクタ種類 | F | Dサブコネクタタイプ 25極タイプ |
コネクタ取出方向 | 1 | コネクタ上向き |
配線仕様 | - | オールダブル配線 |
バルブ連数 | 05 | 5連 |
P,Eポート取出し位置 | U | U側 |
A·Bポート管接続口径 | C4 | Φ4ワンタッチ管継手 |
ねじの種類 | - | Rc |
取付方法 | D | DINレール取付(DINレール付) |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
SY3000-23-24A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SY3000-222-1A | 六角穴付ボルト |
![]() |
SY30M-11-1A | ベースガスケット |
![]() |
SY30M-15-2A | クランプ金具Assy |
![]() |
M2X32 | 交換部品 プラマイナベ小ねじ |