![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SY3000·5000·7000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX260シリーズ対応 10、11型 マニホールド
●流量UPでバルブのサイズダウン可能
省エネ、省スペースに貢献します
●消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
●寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
●プラグインサブプレートに対応
●プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
省エネ、省スペースに貢献します
●消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
●寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
●プラグインサブプレートに対応
●プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| シリーズ | 3 | SY3000 |
| 形式 | 10 | 横配管形 |
| SIユニット仕様 | EB | プロトコル:EtherNet/IP;出力点数:16;通信コネクタ仕様:M12 |
| SIユニット出力極性 | N | マイナスコモン(PNP) |
| バルブ連数 | 05 | 5連 |
| P,Eポート取出し位置 | U | U側 |
| 給排気ブロックAssy仕様 | - | 標準·内部パイロット仕様 |
| A·Bポート管接続口径 | C6 | Φ6ワンタッチ管継手 |
| 取付方法およびオプション | - | 直接取付 オプション:なし |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
SX3000-146-2 | コネクタガスケット |
|
SJ3000-155-1A | ブロッキングディスク用表示シール |
|
SY30M-15-1A | クランプ金具Assy |
|
SY30M-9-1A | ベースガスケット |
|
SY30M-9-2 | マニホールドブロックガスケット |
|
SY30M-49-2-A | 増連用タイロッド |
|
SY3000-23-24A | プラマイなべ小ねじ |
|
M2X32 | 交換部品 プラマイナベ小ねじ |
|
AC00530 | テンションボルト |
|
VVQ0000-58A | ポートプラグ |
|
SY3000-222-1A | 六角穴付ボルト |
|
SY30M-56-2A | 取付ねじ |
|
SY3000-23-33A | プラマイなべ小ねじ |
|
SY3000-23-32A | プラマイなべ小ねじ |
|
SY30M-56-4A | 取付ねじ |
|
SY30M-56-3A | 取付ねじ |
|
SY30M-56-5A | 取付ねじ |
|
SY30M-40-1A | SUP.ブロッキングディスク |
|
SY30M-40-2A | EXH.ブロッキングディスク |
|
SY30M-24-1A | 背圧防止弁ASSY |
|
VVQC1000-TR-05 | タイロッドASSY |
|
VVQ1000-50A-C6 | 管継手ASSY |
|
KQ2P-06 | プラグ |


