![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SY3000·5000·7000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX260シリーズ対応 10、11型 マニホールド
●流量UPでバルブのサイズダウン可能
省エネ、省スペースに貢献します
●消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
●寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
●プラグインサブプレートに対応
●プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
省エネ、省スペースに貢献します
●消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
●寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
●プラグインサブプレートに対応
●プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 3 | SY3000 |
形式 | 10 | 横配管形 |
SIユニット仕様 | EA | プロトコル:EtherNet/IP;出力点数:32;通信コネクタ仕様:M12 |
SIユニット出力極性 | - | プラスコモン(NPN)またはSIユニットなし |
バルブ連数 | 08 | 8連 |
P,Eポート取出し位置 | B | 両側 |
給排気ブロックAssy仕様 | - | 標準·内部パイロット仕様 |
A·Bポート管接続口径 | C6 | Φ6ワンタッチ管継手 |
取付方法およびオプション | D0 | DINレール取付、銘板プレートなし、DIN金具付(DINレールなし) |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
SX3000-146-2 | コネクタガスケット |
![]() |
SJ3000-155-1A | ブロッキングディスク用表示シール |
![]() |
SY30M-15-1A | クランプ金具Assy |
![]() |
SY30M-9-1A | ベースガスケット |
![]() |
SY30M-9-2 | マニホールドブロックガスケット |
![]() |
SY30M-49-2-A | 増連用タイロッド |
![]() |
SY3000-23-24A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
M2X32 | 交換部品 プラマイナベ小ねじ |
![]() |
AC00530 | テンションボルト |
![]() |
VVQ0000-58A | ポートプラグ |
![]() |
SY3000-222-1A | 六角穴付ボルト |
![]() |
SY30M-56-2A | 取付ねじ |
![]() |
SY3000-23-33A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SY3000-23-32A | プラマイなべ小ねじ |
![]() |
SY30M-56-4A | 取付ねじ |
![]() |
SY30M-56-3A | 取付ねじ |
![]() |
SY30M-56-5A | 取付ねじ |
![]() |
SY30M-40-1A | SUP.EXHブロッキングディスクAss'y |
![]() |
SY30M-40-2A | EXH.ブロッキングディスクAssy |
![]() |
SY30M-24-1A | 背圧防止弁ASSY |
![]() |
VVQC1000-TR-08 | タイロッドASSY |
![]() |
VVQ1000-50A-C6 | 管継手ASSY |
![]() |
KQ2P-06 | プラグ |