WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
SS5Q23-06FD1-DS

WEBカタログ
仕様: SQ2000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ マニホールド
●省電力 消費電力:0.4W(標準)
●バルブの増減連が容易
●ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
●ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
●コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
●4位置デュアル3ポート弁
●背圧防止弁内蔵(オプション)
●マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
連数 06 6連
リード線取出方法 FD1 リード線コネクタ取出方向:D側,ケーブルおよびSIユニット仕様:Dサブコネクタ25Pキット ケーブル1.5m付
マニホールド取付方法 D DINレール取付形
オプション:背圧防止弁付 - なし
オプション:配線仕様特殊 - なし
オプション:外部パイロット仕様 - なし
オプション:サイレンサ内蔵 S サイレンサ内蔵、直接吹出し
1(P),3(R)ポート管接続口径 - 1(P),3(R)ポート Φ10用ワンタッチ管継手
CE対応 - -


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
SSQ2000-10A-3 ブランキングプレート
SSQ1000-B-P SUPブロックプレート
SSQ2000-B-R EXHブロックプレート
VVQZ2000-CP プラグ
VVQZ3000-CP プラグ
AN20-C10 サイレンサ
SSQ2000-SE エレメント
SQ2000-GS ガスケット·ビスAssy
AXT100-DS25-015 コネクタAssy

Go Top