![]() |
品番: |
仕様: SQ1000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ マニホールド
●省電力 消費電力:0.4W(標準)
●バルブの増減連が容易
●ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
●ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
●コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
●4位置デュアル3ポート弁
●背圧防止弁内蔵(オプション)
●マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
●バルブの増減連が容易
●ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
●ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
●コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
●4位置デュアル3ポート弁
●背圧防止弁内蔵(オプション)
●マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
連数 | 08 | 8連 |
リード線取出方法 | C | コネクタキット |
マニホールド取付方法 | D | DINレール取付形 |
オプション:背圧防止弁付 | - | なし |
オプション:配線仕様特殊 | - | なし |
オプション:外部パイロット仕様 | - | なし |
オプション:サイレンサ内蔵 | S | サイレンサ内蔵、直接吹出し |
1(P),3(R)ポート管接続口径 | - | 1P,3Rポート Φ8用ワンタッチ管継手 |
CE対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
SSQ1000-10A-4 | ブランキングプレート |
![]() |
SSQ1000-B-P | SUPブロックプレート |
![]() |
SSQ1000-B-R | EXHブロックプレート |
![]() |
VVQZ100-CP | プラグ |
![]() |
VVQZ2000-CP | プラグ |
- | AXT661-12AL | コネクタAssy |
- | SSQ1000-3A-4 | D側エンドプレートAssy |
- | SSQ1000-2A-4 | U側エンドプレートAssy |
- | SSQ1000-SE | エレメント |
![]() |
SQ1000-GS | ガスケット·ビスAssy |
![]() |
AN15-C08 | サイレンサ |