![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SJ1000/2000/3000 Series プラグイン コネクタ接続 Dサブコネクタ/フラットケーブル コネクタ接続マニホールド
●ベースレス構造の低背形カセットタイプ
●ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)、10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)による省スペースタイプ
●SJシリーズ5サイズのバルブ混載を実現
●コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易
●ワンサイドソレノイド
●4位置デュアル3ポート弁仕様あり
●マニホールド型式:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4
●ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)、10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)による省スペースタイプ
●SJシリーズ5サイズのバルブ混載を実現
●コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易
●ワンサイドソレノイド
●4位置デュアル3ポート弁仕様あり
●マニホールド型式:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 3 | SJ3000(SJ2000/3000混合) |
混合取付けタイプ | - | 標準 |
コネクタ種類 | PH | フラットケーブル(10極) |
コネクタ取付位置 | D | D側 |
コネクタ取出方向 | 1 | コネクタ上向き |
バルブ連数 | 06 | 6連 |
給排気ブロック取付位置 | D | D側(1~10連) |
パイロット仕様 | S | 内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵 |
給排気ブロック管継手仕様 | - | ストレート管継手:外部パイロット仕様の場合 X,PEポート |
DINレール長さ指定 | - | 標準長さ |