![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: S0700 Series スリムコンパクト 一体形ベース Pキット(フラットケーブルキット) マニホールド
●EX600 EtherNet/IP™ (2ポート対応品)追加 [New]
●EX500 EtherNet/IP™(ゲートウェイ分散システム2/128点(入·出力))追加 [New]
●7mm幅小形電磁弁マニホールド
●4位置デュアル3ポート弁
●豊富な集中配線方式のバリエーション
●スリムコンパクトマニホールド
設置スペース45%減、高さ20mm低減
●EX500 EtherNet/IP™(ゲートウェイ分散システム2/128点(入·出力))追加 [New]
●7mm幅小形電磁弁マニホールド
●4位置デュアル3ポート弁
●豊富な集中配線方式のバリエーション
●スリムコンパクトマニホールド
設置スペース45%減、高さ20mm低減
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
連数 | 09 | 9連 |
シリンダポート口径 | C4 | 管接続口径:Φ4用ワンタッチ管継手付;ミリ |
P,Rポート管接続口径 | C6 | 管接続口径:Φ6用ワンタッチ管継手付;ミリ |
キット名·ケーブル長さ | PD1 | フラットケーブル(26P)キット ケーブル1.5m付;標準連数:2~12連;配線仕様特殊の最大連数:24連;最大ソレノイド点数:24 |
DINレール | - | なし |
配線仕様特殊 | - | なし |
外部パイロット | - | なし |
サイレンサ内蔵 | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
SS0700-2A-2 | U側エンドプレートAssy |
![]() |
SS0700-80A-2 | ガスケット |
![]() |
SS0700-80A-4 | クリップ |
![]() |
S0700-GS-5 | ガスケット·ビスAssy |
![]() |
SS0700-10A-3 | ブランキングプレートASSY |
![]() |
SS0700-3C | 出力付ブランキングプレート |
![]() |
SS0700-3C-10 | 出力付ブランキングプレート |
![]() |
SS0700-3C-15 | 出力付ブランキングプレート |
![]() |
SS0700-3C-20 | 出力付ブランキングプレート |
![]() |
SS0700-3C-25 | 出力付ブランキングプレート |
![]() |
SS0700-3C-30 | 出力付ブランキングプレート |
![]() |
VVQ0000-CP | ポートプラグ |
![]() |
KQ2P-23 | プラグ |
![]() |
KQ2P-04 | プラグ |
![]() |
KQ2P-06 | プラグ |
![]() |
AN15-C08 | サイレンサ |
![]() |
VQ1000-FPG-FB | ブラケット |
![]() |
SS0700-TR-09 | タイロッドASSY |
![]() |
VVQ1000-FPG-09 | パーフェクトブロックマニホールド |
![]() |
VVQ0000-50A-C4 | 管継手ASSY |
![]() |
SS0700-P-3-C4 | 単独SUP用スペーサ |
![]() |
SS0700-R-3-C4 | 単独EXH用スペーサ |
![]() |
VVQC1000-P26-1 | ハウジングASSY |
![]() |
AXT100-FC26-1 | フラットケーブル用コネクタASSY |