![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SRH Series クリーンレギュレータ
●コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ
●禁油
●2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム
●禁油
●2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 3 | 1/4 |
洗浄グレード | 1 | Bグレード |
設定圧力 | 0 | 0.02~0.2MPa |
リリーフ機構 | 0 | ノンリリーフ |
ねじ種類 | - | Rc |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
ゲージポート向き | - | 標準 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
B21-1-T1 | ブラケット |