WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
SQ1141-5L1-C4

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: SQ1000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ バルブ
●省電力 消費電力:0.4W(標準)
●バルブの増減連が容易
●ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
●ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
●コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
●4位置デュアル3ポート弁
●背圧防止弁内蔵(オプション)
●マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
切換方式 1 2位置シングル
シール方式 1 弾性体シール
ファンクション - 標準タイプ 0.4W
ファンクション:マイナスコモン - なし
オプション:外部パイロット仕様 - なし
定格電圧 5 DC24V
リード線取出方法 L L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
手動操作方法 - ノンロックプッシュ式(要工具形)
シリンダポート管接続口径 C4 Φ4用ワンタッチ管継手、配管方向:横配管
ポートプラグ取付ポート - なし
マニホールドブロックの有無 - マニホールド ブロックなし
CE対応 - -


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
SSQ1000-10A-3 ブランキングプレート
SSQ1000-B-P SUPブロックプレート
SSQ1000-B-R EXHブロックプレート
AN15-C08 サイレンサ
SSQ1000-SE エレメント
VVQZ2000-CP プラグ
SQ1000-GS ガスケット·ビスAssy
KQ2P-04 プラグ
VVQ1000-50A-C4 管継手ASSY

Go Top